Wiha Metro a stecche Longlife 2 m, Metrico, 10 stecche

Wiha Metro a stecche Longlife 2 m, Metrico, 10 stecche

Cerniera: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta tensione uniforme. Utile bloccaggio a 90° di tutte le cerniere.

Precisione: Conformità CE, classe di precisione III norma UE.

Anyag: Il poliammide rinforzato con fibra di vetro resiste alle incisioni, ai graffi, alla flessione ed alle sostanze chimiche e non si rigonfia nemmeno se a contatto con l'acqua.

Division: Scala nera, incisa in profondità, in passi da 1 mm, decine evidenziate in rosso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27057
27058
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

8.32 €

1 5 giorni bianca

8.32 €

1 5 giorni gialla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Elementi larghi(mm) 15

Supporto tecnico