Wiha Chiave inglese electric, Regolazione variabile 0-30 mm

Wiha Chiave inglese electric, Regolazione variabile 0-30 mm

Soddisfa le vostre esigenze: Ampiezza della chiave a regolazione continua per un vasto campo di applicazione.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43061

Codice componente
43061
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.91 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 250 Testa esagonale (min. - max.) 0 - 30 Confezione blister No
Certificato VDE Si Articolo ESD No con batteria No
Esagono esterno min(mm) 0 Esagono esterno(mm) 30

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave inglese electric, Regolazione variabile 0-30 mm, il codice articolo è il seguente: 43061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43061.

Supporto tecnico