Wiha Chiave a cricco a doppio anello, 4in1, commutabile

Wiha Chiave a cricco a doppio anello, 4in1, commutabile

Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine.

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.

Impiego: Particolarmente adatta per lavorare in spazi ristretti.

Svitare viti serrate a fondo richiede una forza enorme. La chiave a cricco a doppio anello di Wiha permette di svitare facilmente qualunque vite grazie all'effetto leva. Grazie alle quattro diverse aperture della chiave, un solo utensile copre i profili di vite 10/13/17/19 mm. Il peso dell'attrezzatura si riduce così al minimo indispensabile, e nella cassetta portautensili si crea spazio per altro materiale. Durante il lavoro con la chiave a cricco a doppio anello 4 in 1, il doppio esagono e la dentatura fine con 72 denti garantiscono un breve angolo di richiamo di 5° e il massimo comfort in spazi ristretti. Grazie alla leva integrata è possibile passare facilmente dalla rotazione oraria a quella antioraria. Inoltre, la geometria a doppio esagono garantisce un ottimo contatto con l'utensile, riducendo il pericolo di scivolamenti. Il passaggio tra le varie aperture della chiave si effettua con una semplice inversione attorno all'asse. Prodotta in acciaio al cromo-vanadio di qualità, la chiave a cricco a doppio anello è sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla superficie resistente alla corrosione e facile da pulire.

Conforme alla norma DIN 3124

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45421

Codice componente
45421
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.52 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 225 Confezione blister Certificato VDE No
Articolo ESD No Colore argento Superficie cromato opaco
larghi B(mm) 35 Spessore 1(mm) 15 Proprietà A Cricchetto ad anello
Apertura della chiave 1 A(mm) 10 Apertura della chiave 1 B(mm) 17 Larghezza A(mm) 28
Spessore 2(mm) 18 Apertura della chiave 2 A(mm) 13 Apertura della chiave 2 B(mm) 19

Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a cricco a doppio anello, 4in1, commutabile, il codice articolo è il seguente: 45421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45421.

Supporto tecnico