Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione.
Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.
Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.
Informazione integrativa: A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43024
Tipo prodotto | Set di adattatori per punta | Peso(g) | 4220 | Confezione blister | No |
---|---|---|---|---|---|
Certificato VDE | Si | Articolo ESD | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set isolato con cricchetto da 1/2", con valigetta, il codice articolo è il seguente: 43024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43024.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali