Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.
Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.
Dimensioni: 305 x 258 x 75 mm
Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori, avvitamento di barre collettrici. Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. Con il set isolato di utensili che include chiavi a cricco, prolunghe e chiavi a tubo, gli elettricisti e i tecnici qualificati sono ottimamente equipaggiati per i lavori sugli impianti elettrici. La chiave a cricco in dotazione con leva integrata consente di passare senza sforzo dalla rotazione oraria a quella antioraria. Chiavi a tubo e prolunghe si bloccano meccanicamente. Per la sostituzione basta premere il pulsante di rilascio. Per poter agire su lunghezze variabili, nel set sono incluse anche due prolunghe, che permettono ad esempio di raggiungere facilmente le viti in profondità. La selezione di inserti per chiave a tubo con esagono interno ed esterno offre inoltre all'utilizzatore la necessaria flessibilità di lavoro. La chiave a cricco, le prolunghe e la chiave a tubo sono riposte in modo chiaro e ordinato in una robusta valigetta. Gli utensili del set sono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43025
Confezione blister | No | Certificato VDE | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set isolato con cricchetto da 1/4", con valigetta, il codice articolo è il seguente: 43025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali