Wiha Set isolato con cricchetto da 3/8", con valigetta

Wiha Set isolato con cricchetto da 3/8", con valigetta

Aumento dell'efficienza: Possibilità di impiego variabili per tutti gli avvitamenti e campi di applicazione.

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione oraria o antioraria spostando la leva di commutazione.

Protezione del materiale: L'utensile completamente isolato riduce il pericolo di cortocircuiti.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

DIN EN IEC 60900

Contenuto:

  • 1x Adattatore per impugnatura a T isolato per chiave a tubo (43062)
  • 1x Chiave a cricchetto reversibile 3/8" isolata da 200 mm (43052)
  • 1x Prolunga isolata 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 125 mm (43057)
  • 1x Prolunga isolata 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato 250 mm (43058)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 8.0 mm (43065)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 10.0 mm (43066)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 11.0 mm (43067)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 12.0 mm (43068)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 13.0 mm (43069)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 14.0 mm (43070)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 16.0 mm (43071)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 17.0 mm (43072)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 18.0 mm (43073)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 19.0 mm (43074)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 21.0 mm (43075)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" 22.0 mm (43076)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" (43105)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" (43106)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" (43107)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8" (43108)
  • 1x valigetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43023

Codice componente
43023
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

404.79 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set di adattatori per punta Peso(g) 2780 Confezione blister No
Certificato VDE Si Articolo ESD No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set isolato con cricchetto da 3/8", con valigetta, il codice articolo è il seguente: 43023.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43023.

Supporto tecnico