Wiha Set cricchetto, da 1/2", 25 pz., nell'inserto in espanso

Wiha Set cricchetto, da 1/2", 25 pz., nell'inserto in espanso

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.

Lavoro semplificato: Con pratico inserto in espanso per riporre i pezzi in modo ordinato.

Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza sporgenze grazie alla chiave a cricco con dentatura fine.

Soddisfa le vostre esigenze: Preciso, robusto e facile da pulire.

Dimensioni: 395x280x32 mm

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.

Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Gli inserti per chiave a tubo di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Il set costituito dai 21 inserti per chiave a tubo da 1/2" nelle misure 8 - 28 mm, una chiave a cricco e tre prolunghe rappresenta la dotazione ottimale per ogni utilizzatore. La chiave a cricco in dotazione in combinazione con la scelta di chiavi a tubo assicura la flessibilità necessaria sul lavoro. Durante i lavori con la chiave a cricco, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo. La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata. La combinazione con le prolunghe in dotazione consente di raggiungere senza problemi dadi e viti in profondità. Chiavi a tubo e prolunghe si bloccano meccanicamente. Per la sostituzione basta premere il tasto di rilascio. Prodotti in acciaio al cromo-vanadio di qualità, gli inserti per chiave a tubo sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. L'intero contenuto del set è custodito in modo ordinato e ben visibile in un inserto in espanso, dotato di contrassegni che consentono di trovare rapidamente la chiave a tubo adatta.

A norma DIN 3120 / 3122 / 3124

Contenuto:

  • 1x 1/2" x 257 mm (44709)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 8.0 mm (44713)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 9.0 mm (44714)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 10.0 mm (44715)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 11.0 mm (44716)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 12.0 mm (44717)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 13.0 mm (44718)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 14.0 mm (44719)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 15.0 mm (44720)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 16.0 mm (44721)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 17.0 mm (44722)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 18.0 mm (44723)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 19.0 mm (44724)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 20.0 mm (44725)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 21.0 mm (44726)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 22.0 mm (44727)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 23.0 mm (44728)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 24.0 mm (44729)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 25.0 mm (44730)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 26.0 mm (44731)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 27.0 mm (44732)
  • 1x Chiave a cricco commutabile da 1/2" 28.0 mm (44733)
  • 1x Prolunga Da 1/2" per inserti per chiave a tubo 75 mm (44710)
  • 1x Prolunga Da 1/2" per inserti per chiave a tubo 150 mm (44711)
  • 1x Prolunga Da 1/2" per inserti per chiave a tubo 250 mm (44712)
  • 1x Inserto in schiuma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44740

Codice componente
44740
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.29 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No

Si trova sulla pagina di Wiha Set cricchetto, da 1/2", 25 pz., nell'inserto in espanso, il codice articolo è il seguente: 44740.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44740.

Supporto tecnico