Wiha Set di chiavi fisse a cricchetto ad anello, 12 pz. nel supporto

Wiha Set di chiavi fisse a cricchetto ad anello, 12 pz. nel supporto

Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine.

Lavoro semplificato: Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
Particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti.

Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse a cricco ad anello di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Inoltre l'estremità con la bocca è eccellente per fissare viti e dadi. L'estremità con la bocca angolata di 15° è perfetta per lavorare in spazi ristretti. Anche durante il lavoro con il cricco ad anello, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo e il doppio esagono il massimo comfort in spazi ristretti. Tramite una semplice inversione attorno all'asse è possibile passare da un senso di rotazione destrorso a un senso sinistrorso. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse a cricco ad anello sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Il set contiene le 12 misure più comuni da 8 a 19 mm, ordinatamente riposte in un pratico supporto. Il supporto può essere aperto con una sola mano, per prendere la chiave della misura giusta.La superficie antiscivolo garantisce una forte presa anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate.

A norma DIN 3113

Contenuto:

  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 9 mm x 9 mm (44639)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 11 mm x 11 mm (44643)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 14 mm x 14 mm (44655)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 15 mm x 15 mm (44656)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 16 mm x 16 mm (44657)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 18 mm x 18 mm (44659)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto non reversibile 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44665

Codice componente
44665
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.36 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi fisse a cricchetto ad anello, 12 pz. nel supporto, il codice articolo è il seguente: 44665.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44665.

Supporto tecnico