Wiha Set di chiavi fisse a cricchetto ad anello, 12 pz. commutabili, nel supporto

Wiha Set di chiavi fisse a cricchetto ad anello, 12 pz. commutabili, nel supporto

Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine.

Aumenta la vostra flessibilità: Rotazione in senso destrorso/sinistrorso a regolazione variabile tramite la leva di commutazione.

Lavoro semplificato: Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente.

Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.

Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
Particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti.

Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse a cricco ad anello di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Inoltre l'estremità con la bocca è eccellente per fissare viti e dadi. L'estremità con la bocca angolata di 15° è perfetta per lavorare in spazi ristretti. Anche durante il lavoro con il cricco ad anello, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo e il doppio esagono il massimo comfort in spazi ristretti. La rotazione in senso destrorso/sinistrorso può essere regolata in modo variabile tramite la leva di commutazione integrata. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse a cricco ad anello sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Il set contiene le 12 misure più comuni da 8 a 19 mm, ordinatamente riposte in un pratico supporto. Il supporto può essere aperto con una sola mano, per prendere la chiave della misura giusta.La superficie antiscivolo garantisce una forte presa anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate.

A norma DIN 3113

Contenuto:

  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 8 mm x 8 mm (44641)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 9 mm x 9 mm (44642)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 10 mm x 10 mm (44644)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 11 mm x 11 mm (44645)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 12 mm x 12 mm (44646)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 13 mm x 13 mm (44647)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 14 mm x 14 mm (44648)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 15 mm x 15 mm (44789)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 16 mm x 16 mm (44649)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 17 mm x 17 mm (44650)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 18 mm x 18 mm (44651)
  • 1x Chiavi combinate con cricchetto reversibile 19 mm x 19 mm (44652)
  • 1x supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44661

Codice componente
44661
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi fisse a cricchetto ad anello, 12 pz. commutabili, nel supporto, il codice articolo è il seguente: 44661.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44661.

Supporto tecnico