Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine.
Lavoro semplificato: Il pratico supporto consente di riporre ordinatamente le chiavi e di prelevarle facilmente.
Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°.
Impiego: Per lavori di installazione e montaggio.
Particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti.
Il serraggio e l'apertura di viti e dadi esagonali molto stretti richiedono una forza enorme. Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse a cricco ad anello di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento. Inoltre l'estremità con la bocca è eccellente per fissare viti e dadi. L'estremità con la bocca angolata di 15° è perfetta per lavorare in spazi ristretti. Anche durante il lavoro con il cricco ad anello, il doppio esagono e la dentatura fine con 72 denti garantiscono un breve angolo di richiamo e il massimo comfort in spazi ristretti. Tramite una semplice inversione attorno all'asse è possibile passare da un senso di rotazione destrorso a un senso sinistrorso. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse a cricco ad anello sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. Il set contiene le 7 misure più comuni da 9 a 15 mm, ordinatamente riposte in un pratico supporto. Il supporto può essere aperto con una sola mano, per prendere la chiave della misura giusta.La superficie antiscivolo garantisce una forte presa anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate.
A norma DIN 3113
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45244
Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi combinate con cricchetto, nel supporto, il codice articolo è il seguente: 45244.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45244.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali