Wiha Multitool Mini PocketStar,esagono interno, in blister

Wiha Multitool Mini PocketStar,esagono interno, in blister

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Particolarmente indicato per viti di piccole dimensioni, ad esempio per serraggi o la precisa regolazione dei sensori.

Impiego: Pratico supporto a serramanico tascabile per evitare di perdere le chiavi più piccole.

Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Vantaggi: Moschettone da cintura.

Vantaggi: Robusto corpo con pulsante di espulsione per selezionare facilmente la chiave desiderata.

Impugnatura: Ergonomica, con corpo rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 55 mm.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27936

Codice componente
27936
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio Si Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Multitool Mini PocketStar,esagono interno, in blister, il codice articolo è il seguente: 27936.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27936.

Supporto tecnico