Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic Esagonale 9 pz., ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic Esagonale 9 pz., ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 1.5 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 2.0 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 2.5 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 3.0 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 4.0 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 5.0 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 6.0 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 8.0 mm
  • 1x Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 10.0 mm
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06379
06386
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.69 €

1 5 giorni

12.52 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Supporto tecnico