Wiha Set di chiavi a brugola in support, Classic Testa sferica esagonale, 7 pz. cromatura opaca

Wiha Set di chiavi a brugola in support, Classic Testa sferica esagonale, 7 pz. cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.

Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Conforme alle norme ISO 2936L.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 1.5 mm (01392)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.0 mm (01393)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 2.5 mm (01395)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 3.0 mm (01396)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 4.0 mm (01398)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 5.0 mm (01400)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 6.0 mm (01402)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01416
03723
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

18.53 €

1 5 giorni No

19.79 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico