Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.
Riduzione dell'ingombro: Tutte le comuni chiavi stivate in modo compatto e salvaspazio.
Impiego: Per viti in posizioni di difficile accesso.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta questo supporto entra in ogni tasca per doppi metri.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
Conforme alle norme ISO 2936L.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01418
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto, Testa sferica esagonale, 9 pz. cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 01418.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01418.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali