Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, Esagonale, esecuzione in pollici, nichelatura lucida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.

Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02802
02803
02804
02805
02806
02807
02808
02809
02810
02811
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (impugnatura a T)
(mm)
Esagono interno
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Esagono interno (Pollice)

4.37 €

1 5 giorni 26802.381763/32"

4.48 €

1 5 giorni 26802.781767/64"

4.51 €

1 5 giorni 26803.181761/8"

4.56 €

1 5 giorni 26803.571769/64"

4.61 €

1 5 giorni 26803.971765/32"

4.71 €

1 5 giorni 321004.761823/16"

5.39 €

1 5 giorni 321005.561827/32"

5.57 €

1 5 giorni 321006.351821/4"

6.04 €

1 5 giorni 321007.941825/16"

10.56 €

1 5 giorni 381209.531883/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza della lama con impugnatura a T(mm) 150 Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No
Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico