Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
Aumento dell'efficienza: Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice. Inoltre, grazie alla vernice fosforescente possono essere trovate facilmente anche al buio per mezzo della lampada tascabile Wiha con luce UV. Si riducono così i tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite e durante la manutenzione degli impianti diminuisce il rischio di danneggiare la macchina a causa di utensili dimenticati al suo interno. La testa sferica esagonale delle chiavi a brugola consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.
Aumento dell'efficienza: Rapida scelta della chiave della grandezza necessaria grazie alla codifica a colori.
Impiego: Adatto per avvitamenti di tutte le viti a testa esagonale e per l'estrazione di viti a norma con incassatura e svasate, l'introduzione e l'avvitamento in fori ciechi orizzontali, inclinati o profondi.
Il problema è ben noto: in molti portachiavi a brugola è complicato prelevare le singole chiavi o reinserirle nel portachiavi. Il Wiha ErgoStar pone ora fine a queste difficoltà, perché risolve il problema in un modo assolutamente geniale. Ruotando una singola chiave a brugola nel portachiavi di un determinato angolo, tutte le altre chiavi ruotano di lato dello stesso angolo, consentendo così il loro prelievo rapido e comodo. Un dispositivo di bloccaggio all'interno del portachiavi impedisce la fuoriuscita delle chiavi con portachiavi sia chiuso che aperto. Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice e, grazie alla vernice fosforescente, anche al buio sotto luce UV. I tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite si riducono e nella manutenzione di impianti diminuisce il rischio di dimenticare utensili all'interno della macchina. Grazie alla funzione di fissaggio MagicRing® con anello di acciaio per molle, le chiavi a brugola bloccano perfettamente tutte le viti a testa esagonale a norma in ogni posizione. La testa sferica esagonale consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°. Il set di chiavi a brugola contiene nove chiavi a brugola esagonali colorate delle misure più comuni.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Certificato VDE | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Self-service - Imballaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali