Impiego: Per la trasmissione poco affaticante di coppie elevate, specialmente su viti di difficile accesso.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04099 |
04105 |
04108 |
04111 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza della lama con impugnatura a T (mm) | Larghezza impugnatura (impugnatura a T) (mm) | Esagono interno (mm) | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09 € | 1 | 5 giorni | 32 | 200 | 100 | 8 | 238 | |||
7.59 € | 1 | 5 giorni | 32 | 150 | 100 | 6 | 182 | |||
6.53 € | 1 | 5 giorni | 32 | 150 | 100 | 5 | 182 | |||
4.76 € | 1 | 5 giorni | 26 | 150 | 80 | 4 | 176 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza della lama con impugnatura a T(mm)
Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm)
Esagono interno(mm)
Lunghezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali