Conforme alle norme ISO 2936L.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06059 |
06358 |
06359 |
06360 |
06361 |
06362 |
06363 |
06364 |
06365 |
06366 |
06368 |
06369 |
06370 |
06371 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono interno (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 10 | 7 giorni | 1.5 | 91 | 15 | |||
1.81 € | 10 | 7 giorni | 0.7 | 67 | 6 | |||
1.55 € | 10 | 7 giorni | 0.9 | 70 | 11 | |||
0.83 € | 10 | 7 giorni | 1.3 | 80 | 13 | |||
0.57 € | 10 | 7 giorni | 2 | 101 | 18 | |||
0.71 € | 10 | 7 giorni | 2.5 | 113 | 20 | |||
0.83 € | 10 | 7 giorni | 3 | 128 | 23 | |||
1.03 € | 10 | 7 giorni | 4 | 142 | 29 | |||
1.13 € | 10 | 7 giorni | 5 | 163 | 33 | |||
1.52 € | 10 | 7 giorni | 6 | 184 | 38 | |||
2.25 € | 10 | 7 giorni | 8 | 206 | 44 | |||
3.47 € | 5 | 7 giorni | 10 | 231 | 50 | |||
5.56 € | 5 | 7 giorni | 12 | 259 | 57 | |||
7.80 € | 5 | 7 giorni | 14 | 291 | 70 |
Loading...
Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti per l'elettricità | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono interno(mm)
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza Lama di chiusura perni (corta)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali