Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, MagicRing®, 13 pz. Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, cromatura opaca

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ErgoStar, MagicRing®, 13 pz. Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, cromatura opaca

Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto.

Impiego: Per rimuovere o inserire viti in pollici in fori, specialmente in punti di difficile accesso.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Grazie al sistema meccanico, il supporto ErgoStar a basso ingombro consente il semplicissimo prelievo di ogni singola chiave a brugola senza spostare le altre.

Vantaggi: MagicRing® in acciaio elastico (a partire dalla misura 1/8") trattiene tutte le viti a norma in qualsiasi posizione.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Rispondente alla norma ASME B18.3.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca 0,05" (29471)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca 1/16" (29472)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca 5/64" (29474)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca 3/32" (29473)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici cromatura opaca 7/64" (29475)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 1/8" (24302)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 9/64" (24304)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 5/32" (24303)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 3/16" (24305)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 7/32" (24306)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 1/4" (24307)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 5/16" (24308)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca 3/8" (24341)
  • 1x supporto ErgoStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36521
43852
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

46.05 €

5 3 giorni No

47.17 €

5 7 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico