Impiego: Per viti con misure in pollici, in punti di difficile accesso.
Vantaggi: Il ProStar salvaspazio permette il prelievo di ogni singola chiave, senza spostare le altre.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.
Rispondente alla norma ASME B18.3.
Contenuto:
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 1.3 mm 0,05" (01422)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 1.6 mm 1/16" (01423)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 2.0 mm 5/64" (01431)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 2.4 mm 3/32" (01427)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 2.8 mm 7/64" (01433)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 3.2 mm 1/8" (01425)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 3.6 mm 9/64" (01434)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 4.0 mm 5/32" (01430)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 4.8 mm 3/16" (01426)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 5.6 mm 7/32" (01432)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 6.4 mm 1/4" (01424)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 7.9 mm 5/16" (01429)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale, esecuzione in pollici, ossidazione nera 9.5 mm 3/8" (01428)
- 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale ossidazione nera 1.3 mm (01391)
- 1x supporto ProStar