Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, Testa esagonale MagicRing con lama laterale, cromatura opaca

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, Testa esagonale MagicRing con lama laterale, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. Il MagicRing® in acciaio per molle (a partire da grandezza 3 mm), trattiene in qualsiasi posizione tutte le viti a testa esagonale a norma indipendentemente dal loro materiale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45440
45441
45442
45443
45444
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Azionamento laterale, impugnatura a T
(mm)
Esagono interno
(mm)
Peso tecnico
(g)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Esagono esterno (Pollice)

6.24 €

1 5 giorni 2631001333.85

6.99 €

1 5 giorni 2641501346.5

7.63 €

1 5 giorni 3251501781.5

8.35 €

1 5 giorni 3261501797.5

10.56 €

1 5 giorni 32820017159

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico