Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T electric, Esagonale

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T electric, Esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Più forza per avvitare e svitare grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a T

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature per un equilibrio ottimale tra forza e controllo

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Per viti a cava esagonale.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27928
27929
27930
27931
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (impugnatura a T)
(mm)
Esagono interno
(mm)

7.77 €

1 5 giorni 17626804

8.73 €

1 5 giorni 182321005

9.69 €

1 5 giorni 182321006

11.23 €

1 5 giorni 182321008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Blade length with T-handle. 150

Supporto tecnico