Lavoro semplificato: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip.
Aumento dell'efficienza: La lama laterale integrata consente di aprire e chiudere senza difficoltà collegamenti a vite arrugginiti o incollati.
Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità della chiave a brugola cromata contro la ruggine.
Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45620
Prodotto a unità singola/prodotto impostato | Set prodotto |
---|
Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip, Esagonale con lama laterale, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 45620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45620.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali