Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con attacco laterale, cromato opaco, 7 pezzi in supporto da banc

Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con attacco laterale, cromato opaco, 7 pezzi in supporto da banc

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. Le chiavi a L con impugnatura a T sono conservate in un pratico e robusto supporto da banco in metallo.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 3.0 mm (45433)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 4.0 mm (45434)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 5.0 mm (45435)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 6.0 mm (45437)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 8.0 mm (45438)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 10.0 mm (45439)
  • 1x Supporto per banco da lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45621

Codice componente
45621
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.28 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto a unità singola/prodotto impostato Set prodotto

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con attacco laterale, cromato opaco, 7 pezzi in supporto da banc, il codice articolo è il seguente: 45621.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45621.

Supporto tecnico