Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T, Esagonale nel portautensili per banco di lavoro, nichelatura lucida

Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T, Esagonale nel portautensili per banco di lavoro, nichelatura lucida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.

Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Vantaggi: Stabile supporto in metallo, da banco o appendibile.

Vantaggi: Simboli dell’impronta riprodotti in scala 1:1.

Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 2.0 mm (00904)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 2.5 mm (00906)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 3.0 mm (00908)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 4.0 mm (00913)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 5.0 mm (00917)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 6.0 mm (00923)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 8.0 mm (00930)
  • 1x Supporto per banco da lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00953

Codice componente
00953
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.99 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T, Esagonale nel portautensili per banco di lavoro, nichelatura lucida, il codice articolo è il seguente: 00953.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00953.

Supporto tecnico