Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T nel portautensili per banco di lavoro, cromatura opaca

Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T nel portautensili per banco di lavoro, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.

Vantaggi: Simboli dell’impronta riprodotti in scala 1:1.

Vantaggi: Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.

Vantaggi: Stabile supporto in metallo, da banco o appendibile.

Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T10 (01329)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T15 (01330)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T20 (01332)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T25 (01334)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T30 (01338)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T40 (01341)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T TORX®, cromatura opaca T50 (01345)
  • 1x Supporto per banco da lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01348

Codice componente
01348
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.44 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a T nel portautensili per banco di lavoro, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 01348.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01348.

Supporto tecnico