Impiego: Speciale per viti di difficile accesso e per luoghi angusti.
Vantaggi: Aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre 30% e quindi riduzione del rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave maschio. Maggiore accessibilità grazie alla riduzione dell'altezza testa della chiave maschio fino al 15%.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
Conforme alle norme ISO 2936L.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
35482 |
35483 |
35484 |
35485 |
35486 |
35487 |
35488 |
35489 |
35490 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono interno (mm) | Esagono interno (Pollice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 10 | 5 giorni | 1.5 | 5.5 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | 2 | 9 | |||
1.85 € | 10 | 5 giorni | 2.5 | 9.5 | |||
2.59 € | 10 | 5 giorni | 3 | 11 | |||
2.59 € | 10 | 5 giorni | 4 | 13 | |||
3.01 € | 10 | 5 giorni | 5 | 15 | |||
3.71 € | 10 | 5 giorni | 6 | 18 | |||
6.49 € | 10 | 5 giorni | 8 | 22 | |||
8.24 € | 5 | 5 giorni | 10 | 28 |
Loading...
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono interno(mm)
Esagono interno (Pollice)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali