Impiego: Per rimuovere o inserire viti in pollici in fori, specialmente in punti di difficile accesso.
Vantaggi: MagicRing® in acciaio elastico (a partire dalla misura 1/8") trattiene tutte le viti a norma in qualsiasi posizione.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
Rispondente alla norma ASME B18.3.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24341
Certificato VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No | Esagono interno (Pollice) | 49 |
Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola, Testa sferica esagonale, MagicRing, esecuzione in pollici, cromatura opaca, il codice articolo è il seguente: 24341.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24341.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali