Wiha Chiave a brugola, Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV

Wiha Chiave a brugola, Testa sferica esagonale colori luminosi ai raggi UV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Aumento dell'efficienza: Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice. Inoltre, grazie alla vernice fosforescente possono essere trovate facilmente anche al buio per mezzo della lampada tascabile Wiha con luce UV. Si riducono così i tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite e durante la manutenzione degli impianti diminuisce il rischio di danneggiare la macchina a causa di utensili dimenticati al suo interno. La testa sferica esagonale delle chiavi a brugola consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.

Riduzione dei costi: Riduce il rischio di dimenticare l'utensile all'interno di una macchina e i danni secondari che ne risultano.

Impiego: Idoneità per l'avvitamento in punti di difficile accesso e per l'introduzione di viti e l'avvitamento in fori ciechi orizzontali, inclinati o profondi.

Le chiavi a brugola colorate sono individuabili in modo rapido e semplice. Inoltre, grazie alla vernice fosforescente possono essere trovate facilmente anche al buio per mezzo della lampada tascabile Wiha con luce UV. Si riducono così i tempi di ricerca delle chiavi a brugola smarrite e durante la manutenzione degli impianti diminuisce il rischio di danneggiare la macchina a causa di utensili dimenticati al suo interno. La testa sferica esagonale delle chiavi a brugola consente di avvitare agevolmente con un'angolazione fino a 25°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41894
41895
41896
41897
41898
41899
41900
41901
41902
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)
Esagono interno (Pollice) Colore

2.45 €

10 5 giorni 1.515gialla

2.51 €

10 5 giorni 218azzurro

2.65 €

10 5 giorni 2.520verde chiaro

2.84 €

10 5 giorni 323arancia

3.69 €

10 5 giorni 429viola

4.03 €

10 5 giorni 533verde scuro

5.05 €

10 5 giorni 638rossa

8.89 €

10 5 giorni 844blu scuro

11.31 €

5 5 giorni 1050anthracite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Supporto tecnico