Wiha Multitool PocketStar, Testa sferica esagonale, MagicRing®

Wiha Multitool PocketStar, Testa sferica esagonale, MagicRing®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per rimuovere o inserire viti, specialmente in punti di difficile accesso.

Impiego: Pratico supporto a serramanico per viti esagonali in officina all'esterno e ovunque serva.

Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Vantaggi: MagicRing® in acciaio per molle (a partire da grandezza 3 mm), trattiene in qualsiasi posizione tutte le viti a testa esagonale a norma indipendentemente dal loro materiale.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Vantaggi: Robusto corpo con pulsante di espulsione per selezionare facilmente la chiave desiderata.

Impugnatura: Ergonomica, con corpo rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 120 mm.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato, trattamento galvanico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23031
23033
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio

28.69 €

1 5 giorni No

28.99 €

1 5 giorni Si

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Articolo ESD No con batteria No

Supporto tecnico