Wiha Chiave a brugola testa sferica con gambo corto, argento titanio

Wiha Chiave a brugola testa sferica con gambo corto, argento titanio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Consente di avvitare e svitare con un'angolazione fino a 25°.

Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano.

Riduzione dei costi: L'ideale protezione anticorrosione con perfetta precisione di accoppiamento nella vite garantisce una lunga durata.

Impiego: Speciale per viti Torx difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti.

Impiego: La testa sferica Torx consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.

Impiego: La riduzione dell'altezza della testa della chiave a brugola fino al 15% consente una maggiore accessibilità.

Impiego: Riduzione del rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40966
40967
40968
40969
40970
40971
40972
40973
40974
40975
40976
40977
40978
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lama esagonale (pollici) TORX® 1 Lama esagonale
(Inch)

4.07 €

10 5 giorni 726.5T50,05"

3.51 €

10 5 giorni 806.9T61/16"

3.51 €

10 5 giorni 898.9T75/64"

3.51 €

10 5 giorni 10110.4T83/32"

4.00 €

10 5 giorni 11111.8T97/64"

4.32 €

10 5 giorni 12212T101/8"

4.49 €

10 5 giorni 13612.5T159/64"

4.71 €

10 5 giorni 14913.3T205/32"

5.01 €

10 5 giorni 164.516.2T253/16"

5.36 €

10 5 giorni 17618T277/32"

5.81 €

10 5 giorni 19119.2T301/4"

7.33 €

10 5 giorni 21024.1T405/16"

9.84 €

10 5 giorni 23229.5T453/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Supporto tecnico