Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, cromatura opaca

Wiha Chiave a brugola con impugnatura a T, cromatura opaca

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attenzione: Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!

Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.

Vantaggi: La sezione rinforzata del profilo del TORX PLUS® trasmette una coppia del 25% circa superiore a quella di un profilo TORX®.

Vantaggi: Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.

Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26954
26955
26956
26957
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Larghezza impugnatura (manico a T)
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)
TORX PLUS® Lunghezza Lama con impugnatura a T.

10.53 €

1 5 giorni 1262680410IP100

10.81 €

1 5 giorni 1262680415IP100

11.48 €

1 5 giorni 13232100420IP100

12.76 €

1 5 giorni 182321004.525IP150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Supporto tecnico