Wiha Gambo per utensile con sfera Incassatura, quadrata, Esagono interno, 1/4" C6,3

Wiha Gambo per utensile con sfera Incassatura, quadrata, Esagono interno, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: Chiavi a bussola per impiego manuale.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Norme: DIN 3121, ISO 1174

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01933

Codice componente
01933
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.11 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva (L)(mm) 25 Confezione blister No Certificato VDE No
Articolo ESD No con batteria No Incassatura quadrata 1 (Pollice)(Inch) 1/4"
Esagono interno (Pollice)(Inch) 1/4"

Si trova sulla pagina di Wiha Gambo per utensile con sfera Incassatura, quadrata, Esagono interno, 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 01933.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01933.

Supporto tecnico