Codice articolo del costruttore: 01350
Marca: WIHA
Prezzo: 3.76 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza complessiva (L): 70 mm
Diametro lama rotonda: 2 mm
TORX® 1: T6
TORX PLUS®: -
Lunghezza Lama con impugnatura a T.: 35
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01350
Codice componente
|
---|
01350 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | TORX® 1 | TORX PLUS® | Lunghezza Lama con impugnatura a T. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 5 giorni | 70 | 2 | T6 | - | 35 |
Loading...
Larghezza impugnatura (manico a T)(mm) | 40 | Confezione blister | No | Certificato VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo ESD | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Chiave a brugola con impugnatura a farfalla, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 01350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01350.
Configura
Proprietà di base
TORX PLUS®
Tipo
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
TORX® 1
Lunghezza Lama con impugnatura a T.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01351 |
01352 |
01353 |
01354 |
01355 |
01356 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | TORX® 1 | TORX PLUS® | Lunghezza Lama con impugnatura a T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 5 giorni | 70 | 2.5 | T7 | - | 35 | |||
3.76 € | 1 | 5 giorni | 75 | 2.5 | T8 | - | 40 | |||
4.15 € | 1 | 5 giorni | 75 | 3 | T9 | - | 40 | |||
4.25 € | 1 | 5 giorni | 75 | 3 | T10 | - | 40 | |||
4.41 € | 1 | 5 giorni | 80 | 3.5 | T15 | - | 45 | |||
4.83 € | 1 | 5 giorni | 80 | 4 | T20 | - | 45 |