Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave, TORX nel portautensili per banco di lavoro, ossidazione nera (Codici componente)

Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave, TORX nel portautensili per banco di lavoro, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per coppie elevate su viti piccole, in particolare nella sostituzione di placchette a tagliente sui portacoltelli.

Impiego: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Vantaggi: Simboli dell’impronta riprodotti in scala 1:1.

Vantaggi: Stabile piccolo supporto in metallo da banco o appendibile.

Impugnatura: Impugnatura a farfalla Wiha.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T6 (01350)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T7 (01351)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T8 (01352)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T9 (01353)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T10 (01354)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T15 (01355)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a farfalla TORX®, ossidazione nera T20 (01356)
  • 1x Supporto per banco da lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25624

Codice componente
25624
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No con batteria No Strumento per l'elettricità No
Self service - imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola con impugnatura a chiave, TORX nel portautensili per banco di lavoro, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 25624.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25624.

Supporto tecnico