Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, Stubby, testa sferica, argento titanio

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, Stubby, testa sferica, argento titanio

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano.

Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.

Riduzione dei costi: Lunga durata grazie all'ideale protezione anticorrosione con perfetta precisione di accoppiamento nella vite.

Impiego: Speciale per viti Torx difficilmente raggiungibili e per spazi ristretti.

Impiego: La testa sferica Torx consente di avvitare con un'angolazione fino a 25°.

Impiego: La riduzione dell'altezza della testa della chiave a brugola fino al 15% consente una maggiore accessibilità.

Impiego: Riduzione del rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave a brugola.

Informazione integrativa: Testa sferica TORX® a partire dalla misura T9

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T5 (40966)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T6 (40967)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T7 (40968)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T8 (40969)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T9 (40970)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T10 (40971)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T15 (40972)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T20 (40973)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T25 (40974)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T27 (40975)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T30 (40976)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T40 (40977)
  • 1x Chiave a brugola TORX® testa sferica con gambo corto, argento titanio T45 (40978)
  • 1x supporto ProStar

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40979

Codice componente
40979
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.03 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto ProStar, Stubby, testa sferica, argento titanio, il codice articolo è il seguente: 40979.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40979.

Supporto tecnico