Migliore maneggevolezza: Sempre la chiave giusta nel posto giusto.
Riduzione dei tempi: Garantisce ordine: il prelievo e il preciso inserimento nel supporto sono estremamente semplici.
Aumento dell'efficienza: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.
Impiego: Per avvitare e serrare viti TORX® in punti di difficile accesso.
Il problema è ben noto: in molti portachiavi a brugola è complicato prelevare le singole chiavi o reinserirle nel portachiavi. Il Wiha ErgoStar pone ora fine a queste difficoltà, perché risolve il problema in un modo assolutamente geniale. Ruotando una singola chiave a brugola nel portachiavi di un determinato angolo, tutte le altre chiavi ruotano di lato dello stesso angolo, consentendo così il loro prelievo rapido e comodo. Un dispositivo di bloccaggio all'interno del portachiavi impedisce la fuoriuscita delle chiavi con portachiavi sia chiuso che aperto. Grazie alla funzione di fissaggio MagicSpring®, le chiavi a brugola bloccano perfettamente tutte le viti Torx® in ogni posizione. Il set contiene 13 chiavi a brugola Torx® con ossidazione nera delle misure più comuni. Mediante la graffa di sospensione sul supporto, il set di chiavi a brugola può essere appeso direttamente sul posto di lavoro.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Certificato VDE | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Confezione blister
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali