Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, ossidazione nera

Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, ossidazione nera

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dell'ingombro: Soluzione compatta e salvaspazio.

Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX®.

Vantaggi: Uso semplice e rapido grazie alla battuta fissa per chiavi maschio.

Vantaggi: Le correnti grandezze di chiave vengono conservate ordinatamente nel supporto.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Contenuto:

  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T9 (24317)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T10 (24318)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T15 (24319)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T20 (24320)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T25 (24321)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T27 (24322)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T30 (24323)
  • 1x Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T40 (24324)
  • 1x Supporto Classic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

34736

Codice componente
34736
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Confezione blister No Certificato VDE No Articolo ESD No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di chiavi a brugola in supporto Classic, ossidazione nera, il codice articolo è il seguente: 34736.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34736.

Supporto tecnico