Wiha Elemento di collegamento con anello di sicurezza, Esagono testa, quadrato testa G 6,3 + G 10 + G 12,5

Wiha Elemento di collegamento con anello di sicurezza, Esagono testa, quadrato testa G 6,3 + G 10 + G 12,5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3 + D 8.

Attacco: DIN 3121, ISO 1174, attacco G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Norme: DIN 3126, ISO 1173

DIN 3121, ISO 1174

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01922
01924
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Quadrato esterno Diametro (Pollice)
(Inch)

17.36 €

1 5 giorni 351/2

10.12 €

2 5 giorni 251/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Forma D 6,3 Esagono esterno Diametro (Pollice)(Inch) 1/4

Supporto tecnico