Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Aumento della precisione: Particolarmente adatto in combinazione con piccoli profili slimBit.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43167
Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite di precisione set PicoFinish® slimVario® electric, il codice articolo è il seguente: 43167.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43167.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali