Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nella meccanica di precisione, nella modellistica e nell'hobbistica.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42994
Tipo prodotto | Kit di cacciaviti | Articolo ESD | No | Confezione blister | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite di precisione PicoFinish®, il codice articolo è il seguente: 42994.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42994.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali