Wiha Lama di ricambio SYSTEM 4

Wiha Lama di ricambio SYSTEM 4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.

Informazione integrativa: Con testa sferica

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00582
00583
00584
00585
00586
00587
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)
Esagono interno 2
(mm)

8.17 €

1 5 giorni 1.31.3

8.17 €

1 5 giorni 1.51.5

8.17 €

1 5 giorni 22

8.17 €

1 5 giorni 2.52.5

8.17 €

1 5 giorni 33

8.17 €

1 5 giorni 44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 120 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Lama esagonale 4

Supporto tecnico