Dimensioni: 52 x 50 x 29 mm (lungh. x alt. x prof.).
Impiego: Per magnetizzare e smagnetizzare lame ed utensili simili di acciaio.
Nell'avvitamento spesso si verifica che la vite cade a terra o va perduta. Il magnetizzatore Wiha evita questo problema. Con esso si magnetizza la punta del giravite in modo rapido e semplice, per cui le viti e la minuteria possono essere prese in modo molto più facile. Per smagnetizzare, il giravite viene spinto più volte sopra i gradini fino a smagnetizzarlo. Il potente magnete permanente dell'utensile è estremamente longevo ed è ideale anche per magnetizzare pinzette ed altri utensili in acciaio.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza complessiva(mm) | 52 | Articolo ESD | No | Larghezza (mm)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | con batteria | No | altezza(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Confezione blister
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali