Wiha Chiave a tubo con impugnatura a T, Incassatura quadrata, nichelatura

Wiha Chiave a tubo con impugnatura a T, Incassatura quadrata, nichelatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.

Vantaggi: Foro interno per filetti sporgenti.

Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01005
01006
01007
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quadrato esterno

12.19 €

1 5 giorni 6

13.24 €

1 5 giorni 8

15.27 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 32 Lunghezza complessiva(mm) 157 Articolo ESD No
Confezione blister No Articolo VDE No con batteria No
Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) 100 Lunghezza Lama con impugnatura a T. 125

Supporto tecnico