Aumento della sicurezza: Braccio stabilizzatore a regolazione variabile.
Aumento dell'efficienza: Accessibilità incondizionata a viti difficilmente raggiungibili grazie alla testa dell'utensile angolata di 105°.
Norme: Uscita: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32311
Lunghezza complessiva(mm) | 130 | Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | con batteria | No | Esagono esterno (Pollice) | 1/4" |
Esagono interno (Pollice) | 1/4" | Valore di coppia max(Nm) | 14 |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite piegato con portainserti magnetico 1/4", il codice articolo è il seguente: 32311.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32311.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali