Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati nella meccanica di precisione, nella modellistica e nell'hobbistica.
Anyag: Acciaio al cromo-vanadio, cromatura opaca
La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42445 |
42446 |
42447 |
42449 |
42450 |
42451 |
42452 |
42453 |
42454 |
42455 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza della testa Chiave a bussola 1 (mm) | Head width Socket wrench 2 | Esagono esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | 5 giorni | 3.2 | 4 | 2 | |||
9.44 € | 1 | 5 giorni | 4 | 4 | 2.5 | |||
9.44 € | 1 | 5 giorni | 5 | 5 | 3 | |||
9.88 € | 1 | 5 giorni | 5.3 | 6 | 3.5 | |||
9.88 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | 6 | 4 | |||
10.11 € | 1 | 5 giorni | 6.2 | 7 | 4.5 | |||
10.11 € | 1 | 5 giorni | 6.8 | 7 | 5 | |||
10.11 € | 1 | 5 giorni | 7.6 | 8 | 5.5 | |||
10.11 € | 1 | 5 giorni | 8.2 | 9 | 6 | |||
10.61 € | 1 | 5 giorni | 9.6 | 10 | 7 |
Loading...
Diametro impugnatura(mm) | 18 | Lunghezza complessiva(mm) | 160 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
Lunghezza lama visibile(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza della testa Chiave a bussola 1(mm)
Head width Socket wrench 2
Esagono esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali