Wiha Giravite SoftFinish® electric, Incassatura quadrata

Wiha Giravite SoftFinish® electric, Incassatura quadrata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..

Impiego: Per avvitare viti con quadro interno (Robertson).

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32396
32397
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni (cacciavite) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)
Incassatura quadrata 1 (Robertson) Incassatura quadrata 1
(mm)

10.57 €

1 5 giorni 11110030(L x ø) 100 x 30 mm2111211100#12.3
-

11.63 €

1 5 giorni 11815036(L x ø) 150 x 36 mm2682268150#22.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo lama Profilo rotondo Norma DIN DIN EN 60900 Deportanza Attacco quadro
Standard EN EN 60900 Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di alta qualità. indurito completamente. brunito. Materiale Acciaio al cromo moli vanadio
Proprietà dei materiali temprato|brunito Tipo prodotto Cacciavite quadrato Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE
Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Standard Gemma fabbricata Articolo ESD No
Confezione blister No Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico