Wiha Giravite piccolo, A taglio rosso trasparente, con clip di aggancio

Wiha Giravite piccolo, A taglio rosso trasparente, con clip di aggancio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impugnatura: Impugnatura tonda Wiha, rossa trasparente e con clip d'aggancio.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01537
01538
01539
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza lama visibile
(mm)

1.79 €

1 5 giorni 10040

1.79 €

1 5 giorni 12060

1.79 €

1 5 giorni 14080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 11 Diametro lama rotonda(mm) 3 Articolo ESD No
Confezione blister No Scanalato 1(mm) 3 Articolo VDE No
con batteria No

Supporto tecnico