Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42401 |
42402 |
42403 |
42413 |
42414 |
42415 |
42416 |
43369 |
43370 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro impugnatura (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama rotonda (mm) | Confezione blister | Phillips 1 | Lunghezza lama visibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 5 giorni | 18 | 150 | 3 | No | PH0 | 50 | |||
6.59 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2 | No | PH00 | 40 | |||
9.13 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2 | No | PH000 | 40 | |||
7.16 € | 1 | 5 giorni | 9 | 154 | 2 | No | PH00 | 60 | |||
5.68 € | 1 | 5 giorni | 18 | 175 | 3 | No | PH0 | 75 | |||
6.00 € | 1 | 5 giorni | 18 | 160 | 4 | No | PH1 | 60 | |||
6.32 € | 1 | 5 giorni | 18 | 180 | 4 | No | PH1 | 80 | |||
10.37 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2 | Sì | PH000 | 40 | |||
7.83 € | 1 | 5 giorni | 9 | 134 | 2 | Sì | PH00 | 40 |
Loading...
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro impugnatura(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama rotonda(mm)
Confezione blister
Phillips 1
Lunghezza lama visibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali