Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Y-Type

Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Y-Type

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.

Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.

Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.

Impiego: Ideale per lavori di riparazione di smartphone, tablet PC e notebook della Apple.

La sfida per le operazioni con le viti nella meccanica di precisione consiste nel lavorare in modo preciso e sensibile senza danneggiare il pezzo. Grazie alle loro lunghe e slanciate impugnature e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione PicoFinish® di Wiha sono ideali per svolgere lavori che richiedono delicatezza nel settore della meccanica di precisione e in quello dell'hobbistica e della modellistica. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. Il profilo di sicurezza Pentalobe è spesso presente in smartphone, tablet e notebook della Apple.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42470

Codice componente
42470
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 9 Lunghezza complessiva(mm) 134 Diametro lama rotonda(mm) 2
Articolo ESD No Y-Tipo Y000 Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 40

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite di precisione PicoFinish®, Y-Type, il codice articolo è il seguente: 42470.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42470.

Supporto tecnico